AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre
112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre

Goujon droit

Marque: Cat

Images du produit
112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre
112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre
112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre
112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre
112-1269: Arbre de montage circulaire de 44,45 mm de diamètre

Goujon droit

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 112-1269

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (in): 76,57
Fonctionnalité de verrouillage: Filet percé
Matière: Acier
Désignation des matériaux: SAE J429 Classe 5 (résistance à la traction avant rupture 120 ksi)
Type de goujon: Droit
Taille de filet (in): 1-3/4-5
Diameter (mm): 44,45
Overall Length (mm): 1 945,0
Diameter (in): 1,75
Overall Length (in): 76,575
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 112-1269

NIVELEUSE

160K 160H 163H NA 160 160H ES 163H 160H NA

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée