Un interrupteur à bille sert de système de tendeur de courroie, principalement responsable de la surveillance et du contrôle de la tension de la courroie. Sa fonction principale consiste à détecter la tension ou la position de la courroie et à fournir un retour d'information au système de contrôle. Grâce à son mécanisme de commutation électrique, l'interrupteur à bille déclenche un changement d'état en fonction de la position de la bille, qui est affectée par la tension de la courroie. Ce retour d'information permet au système de commande d'effectuer les réglages nécessaires pour maintenir une tension de courroie optimale, assurant ainsi un fonctionnement fluide et fiable du système entraîné par courroie. En surveillant et en contrôlant activement la tension de la courroie, le contacteur à bille améliore la sécurité, protège la courroie et les composants associés, optimise les performances et contribue à la longévité du système.
Attributs:
Il fournit des mesures exactes et précises de la tension de la courroie
Il assure des performances et une longévité optimales de la courroie et des composants associés.
Conçu pour être robuste et durable, capable de résister aux conditions difficiles
Applications:
Un interrupteur à bille aide à maintenir la tension de courroie souhaitée, assurant une expérience d'entraînement confortable et sûre. Il est principalement utilisé dans les pelles hydrauliques 301.6C, 301.8C et 302.5C Cat® et les tracteurs à chaînes 35, 45 et 55.