129-2380: Roulement - Bille (résistant aux débris)
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesRoulements et baguesÉléments de roulement129-2380: Roulement - Bille (résistant aux débris)
Accueil129-2380: Roulement - Bille (résistant aux débris)

Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez

.

Description relative au numéro de pièce 129-2380

Description:
Les roulements à rouleaux coniques réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces correspondantes. Ils sont spécialement conçus pour gérer des charges radiales et de poussée importantes. Caterpillar consacre beaucoup de temps et d’argent à la recherche et au développement afin de garantir que chaque roulement Cat répond aux exigences spécifiques de conception et d’application. Nombre d’entre eux intègrent une ou plusieurs caractéristiques spéciales que l’on ne trouve pas dans les roulements standard de l’industrie. Il en résulte une réduction du nombre de réparations nécessaires, des immobilisations et des coûts d’exploitation réduits. Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application afin de garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et s’usent ensemble.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.

Spécifications pour le numéro de pièce 129-2380

Unités de mesure

    Hauteur (in):

    1,299

    Diamètre intérieur (in):

    2,559

    Diamètre extérieur (in):

    5,511

    Material:

    Alloy Steel

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 129-2380

TRACTEUR À CHAÎNES

D5R XL D6M D6N D6N OEM D5R LGP D6N LGP D6N XL

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT38G II IT62G II IT38H

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

613G

CHARGEUSE SUR PNEUS

938H 950G 962H 962G 962G II 938G II 950H 950K 962K 950G II 950F II

CHARGEUSE

R1300G II

Légende 

Légende 

Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée