Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique133-8773: Cylindre-Piston
AccueilCircuit hydrauliqueVérins hydrauliques et composantsJoints de vérin hydraulique133-8773: Cylindre-Piston
133-8773: Cylindre-Piston

Piston de vérin Cat® pour la commande de la machine

Marque: Cat

Images du produit
133-8773: Cylindre-Piston
133-8773: Cylindre-Piston
133-8773: Cylindre-Piston
133-8773: Cylindre-Piston
133-8773: Cylindre-Piston

Piston de vérin Cat® pour la commande de la machine

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 133-8773

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 1,5
Diamètre intérieur (mm): 38,0
Matière: Acier
Diamètre extérieur (in): 4,73
Diamètre extérieur (mm): 120,15
Poids (kg): 3,13
Poids (lb): 6,9
Largeur (in): 1,97
Largeur (mm): 50,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 133-8773

NIVELEUSE

24H 24M 24

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT24F IT28G IT28F

CHARGEUSE SUR PNEUS

928G 928HZ 924G 924GZ 924HZ 928F

ABATTEUSE SUR PNEUS

550B 560B 570B 580B 550 570 580

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée