AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)147-1031: 1000mm (40in)
AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Marque: Cat

Images du produit
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)
147-1031: 1000mm (40in)

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 147-1031

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 39.4 in
Largeur: 1000 mm
Capacité: 2 ft³
Capacité: 56.59 l
Poids: 93.7 lb
Poids: 42.5 kg
Rayon aux pointes: 353 mm
Capacité nominale (yd³): 2
Rayon aux pointes: 13.9 in
Capacité nominale (m³): 56,6
Type d'interface: À claveter
Épaisseur de la lame de base: 10 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.4 in
Largeur (mm): 1000
Largeur (in): 39.4
Outils d'attaque du sol: Lame nue
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 147-1031

MINIPELLE HYDRAULIQUE

301.8 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6 301.6C 301.7D 301.5

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée