Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCabinesVisibilité de cabineFenêtres et vitres149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur
AccueilCabinesVisibilité de cabineFenêtres et vitres149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur
149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur

Vitre avant Cat® (Inférieure)

Marque: Cat

Images du produit
149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur
149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur
149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur
149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur
149-3409: Verre de sécurité de 821 mm de hauteur

Vitre avant Cat® (Inférieure)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 149-3409

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 821,0
Largeur hors tout (mm): 585,0
Épaisseur (mm): 7,0
Longueur hors tout (in): 32,32
Largeur hors tout (in): 23,01
Épaisseur (in): 0,27
Material: Glass Ceramic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 149-3409

NIVELEUSE

12H NA 140H NA 12H 12K 120H 140K 2 163H 120 GC 16H NA 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 14H 120H NA 120K 2 16H

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée