Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons152-1209: Goujon d'ancrage
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons152-1209: Goujon d'ancrage
152-1209: Goujon d'ancrage

Goujon d'ancrage

Marque: Cat

Images du produit
152-1209: Goujon d'ancrage
152-1209: Goujon d'ancrage
152-1209: Goujon d'ancrage
152-1209: Goujon d'ancrage
152-1209: Goujon d'ancrage

Goujon d'ancrage

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 152-1209
Longueur (mm): 77,0
Désignation des matériaux: Acier
Taille de filet du goujon: M18
Notas: Longueur du filet (mm) : 38,5. Longueur du filet à l’extrémité du goujon : 34,5
Diamètre du filet (mm): 0,750
Pas du filetage du trou: 16,0
Pas du filetage du goujon: 2,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 152-1209

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

902 906

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée