Un joint torique crée un joint étanche et fiable entre deux surfaces. Il est conçu en forme de tore, ressemblant à un beignet ou à un anneau. Le joint torique fonctionne en exerçant une pression contre les surfaces d'accouplement, créant ainsi une barrière qui empêche les fuites de fluides ou de gaz.
Attributs:
Assure une étanchéité fiable même dans des conditions et des contraintes mécaniques variables.
Assure l'étanchéité entre les composants rotatifs ou alternatifs.
Prévention des pertes de pression et maintien de l'efficacité du système.
Applications:
Un joint torique est un type spécifique de joint utilisé dans les galets inférieurs des machines lourdes. Il a une forme toroïdale, ressemblant à un beignet ou un anneau, et est conçu pour fournir une étanchéité et une protection efficaces contre les contaminants dans les ensembles de galets inférieurs et est principalement utilisé dans les Abatteuses d'arbres Cat® 1290T, 1390, 1490, 1490T, 2491, 2590, 521, 521B, 522, 522B, 532, 541, 551, 552, TK1051, TK1161, TK1162, TK732, TK732C, TK741, TK741C, TK751, TK751C, TK752 et TK752C, Applications OEM 320, 325, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, 340D, 345, 345C, 345D, 5130 et TC336 Applications OEM, 325, 325B, 325C, 325D, 328D, 330, 330B, 330C, 330D, 335, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340, 340D, 340F, 345, 349, 349D, 349E, 352, 352F, 548, 558 et 568, Pelles pour manutention 330C et 330D, Tracteur pose-canalisations 591 et PL61, D10, Tracteurs à chaînes D11, D11N, D11R, D11T, D3, D4, D5G, D5K, D5K2 et D6K, ainsi que les Foreuses MD6200, MD6240, MD6250, MD6290 et MD6640.