Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielExtrémités de tige et tiges de commandeCâbles de commande164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielExtrémités de tige et tiges de commandeCâbles de commande164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm
164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm

Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm Cat® est utilisé dans la transmission de commande

Marque: Cat

Images du produit
164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm
164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm
164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm
164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm
164-1079: Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm

Câble de traction et de poussée de commande Morse long de 1 576 mm Cat® est utilisé dans la transmission de commande

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 164-1079

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 1 576,0
Diamètre du filet (mm): M6
Longueur hors tout (in): 62,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 164-1079

CHARGEUSE-PELLETEUSE

424D 446D 424B 420D 442D 430D 432D 428D 416D 438D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée