Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRessorts194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRessorts194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe
194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe

Ressort Cat® (compression)

Marque: Cat

Images du produit
194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe
194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe
194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe
194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe
194-3288: Ressort de soupape de commande de pompe

Ressort Cat® (compression)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 194-3288

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 41,9
Désignation des matériaux: Acier
Type de ressort: Compression
Diamètre extérieur (in): 0,5
Longueur (in): 1,65
Diamètre extérieur (mm): 12,6
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 194-3288

PELLE CHARGEUSE HYDRAULIQUE

6030

TRACTEUR À CHAÎNES

D9T D8T

CHARGEUSE SUR PNEUS

992K 988G 988H

TRACTEUR SUR PNEUS

834G 834H 854K

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836H 836G

TOMBEREAU

797

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée