AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de moteur et composants208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P
AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de moteur et composants208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P
208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P

Les filtres à air moteur à efficacité standard sont parfaitement adaptés aux applications à usage normal en fournissant une plus grande capacité et en permettant un entretien rapide.

Marque: Cat

Images du produit
208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P
208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P
208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P
208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P
208-9065: ENS. D'ÉLÉMENT - P

Les filtres à air moteur à efficacité standard sont parfaitement adaptés aux applications à usage normal en fournissant une plus grande capacité et en permettant un entretien rapide.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 208-9065

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de joint: Joint radial
Principal vs secondaire: Primaires
Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
Depth (in): 11,854
Height (in): 21,701
Media Type: Standard
Height (mm): 551,2
Width (in): 21,701
Width (mm): 551,2
Shape: Round
Type: Primary
Material: Polyurethane Plastic
Depth (mm): 301,1
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 208-9065

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3516C 3512C 3516

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3512C 3516C 3516B

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

3516B 3508B 3512E 3512C 3512B PR20B

MOTEUR - INDUSTRIEL

3512B

MOTEUR - MACHINE

C4.4

GROUPE ÉLECTROGÈNE

C32B SR5 3516C GEN 3516B GEN G3516B D1500 G3520B 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E 3512C 3512B

ALTERNATEUR

SR5

MODULE D'ALIMENTATION

3516C XQ2280 XQC1200 XQC1600 PM3516 PMG3516

MOTEUR INDUSTRIEL

3512E 3516B

MOTEUR MARIN

3512C 3512E 3516B 3516C 3512B 3516E

MOTEUR

3516C 3516E

ENSEMBLE PÉTROLIER

TH48-E70

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

3516B

AUTOPOMPE

SPF343C

TRANSMISSION POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

TH48-E80

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée