AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie231-3638: Axe de timonerie
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie231-3638: Axe de timonerie
231-3638: Axe de timonerie

Axe de timonerie

Marque: Cat

Images du produit
231-3638: Axe de timonerie
231-3638: Axe de timonerie
231-3638: Axe de timonerie
231-3638: Axe de timonerie
231-3638: Axe de timonerie

Axe de timonerie

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 231-3638

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type de goupille: Axe indicateur
Plaquage métallique: Galvanisé
Diamètre de la goupille (mm): 80,0
Diamètre de la goupille (in): 3,15
Longueur (mm): 256,0
Longueur (in): 10,08
Aide au retrait/dispositif de retrait: Sans trou pour extracteur
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 231-3638

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

903 902 901 902C 903C 901C 902C2 901C2 903C2

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée