AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Images du produit
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner
232-2699: 1,1m3 (1,4yd3), attache de type IT, dents à boulonner

Excellente polyvalence en matière de manutention, serrage, refoulement, aplanissement, nivellement et déchargement.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 232-2699

Les godets tous-travaux pour chargeuses-pelleteuses Cat® offrent une excellente polyvalence car ils permettent de réaliser de multiples tâches avec un seul outil de travail. Ce godet convient idéalement aux opérations de manutention, de serrage, d'aplanissement, de nivellement et de saisie d'objets de forme irrégulière.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 232-2699

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 95.5 in
Largeur: 2425 mm
Hauteur: 39.2 in
Hauteur: 995 mm
Poids: 1716.1 lb
Poids: 778.4 kg
Longueur: 951 mm
Longueur: 37.4 in
Capacité nominale (yd³): 1.4
Capacité: 1.4 yd³
Capacité nominale (m³): 1,07
Capacité: 1.1 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Largeur (mm): 2425
Ouverture des mâchoires: 602 mm
Largeur (in): 95.5
Ouverture des mâchoires: 23.7 in
Angle de la coquille: 76 degrés
Type d'interface: Attache IT
Outils d'attaque du sol: Dents à boulonner
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 232-2699

CHARGEUSE-PELLETEUSE

420D 420E 430E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée