AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm
237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm

Joint d'étanchéité à lèvre

Marque: Cat

Images du produit
237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm
237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm
237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm
237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm
237-5348: Joint à lèvre de diamètre d’arbre 15,88 mm

Joint d'étanchéité à lèvre

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 237-5348
Diamètre d'alésage (mm): 32,0
Matériau principal d'étanchéité: Caoutchouc
Diamètre d'arbre (mm): 16,0
Material: Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Plastic Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 237-5348

MODULE D'ALIMENTATION

XQG135 XQG400

MOTEUR INDUSTRIEL

CG137-08

GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

G3306B

MOTEUR

G3408C G3408 G3412C G3412

GROUPE ÉLECTROGÈNE

CG137-12 CG137-08 G3412C G3306 G3412

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

POWER SYS

MOTEUR À GAZ

CG137-12 CG137-08 G3408C G3306B G3408B G3304 G3412 G3408 G3306

ALTERNATEUR

SR4

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée