Accueil243-5731: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
Accueil243-5731: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
243-5731: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

Patin de chaîne maître (service intensif, simple arête)

Marque: Cat

Images du produit
243-5731: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
243-5731: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Patin de chaîne maître (service intensif, simple arête)

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 243-5731

Description :

  • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


Attributs :

  • Les patins de chaîne pour service intensif doivent être utilisés systématiquement en cas de courbure ou de cassure des patins de chaîne pour service modéré, ou lorsque les maillons ont une durée de vie plus longue que les patins de chaîne. Les patins de chaîne pour service intensif sont plus robustes pour résister à la courbure et à la cassure, et ils contiennent davantage de matériaux à usure admissible que les patins de chaîne pour service modéré. Les patins de chaîne pour service intensif sont en acier spécial résistant.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 243-5731

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur du patin (in): 24,016
Type de patin: Service intensif, simple arête
Largeur des patins (mm): 610,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 243-5731

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée