Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin244-0958: Kit de joints pour vérin hydraulique - Taille standard
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin244-0958: Kit de joints pour vérin hydraulique - Taille standard
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 parties
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 partiesQuantité: 1
2K-4096: Bague d'appui en caoutchouc de 120,11 mm de diamètre interne
2K-4096: Bague d'appui en caoutchouc de 120,11 mm de diamètre interneQuantité: 1
5F-3999: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieur
5F-3999: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieur
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
439-2698: Joint en demi-lune de 69,8 mm de diamètre intérieur
439-2698: Joint en demi-lune de 69,8 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
446-9333: Joint racleur à lèvre double de 67,59 mm de diamètre intérieur
446-9333: Joint racleur à lèvre double de 67,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
167-2207: Joint de butée d'un diamètre de tige de 70 mm
167-2207: Joint de butée d'un diamètre de tige de 70 mmQuantité: 1
8C-9200: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseur
8C-9200: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 244-0958

Description : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques. Attributs : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d’origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour un niveau de compression supérieur et un large éventail d’applications de température. Tous sont adaptés à votre application, ce qui contribue à garantir des performances optimales et une longue durée de vie. De même, étant donné que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients disposent d’une solution rapide lors des réparations urgentes. Cela garantit une disponibilité et une productivité maximales. Application recommandée : L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce d'assemblage de vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb et les composés du plomb, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 244-0958

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 244-0958

CHARGEUSE-PELLETEUSE

426B 436B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée