AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
244-0972: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4J-9221: Bague d'appui en caoutchouc de124,28 mm de diamètre interne
4J-9221: Bague d'appui en caoutchouc de124,28 mm de diamètre interneQuantité: 1
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 parties
9X-7264: Joint d'étanchéité de 127 mm de diamètre d'alésage en 2 partiesQuantité: 1
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieur
4J-4630: Bague plastique de 127 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
439-2698: Joint en demi-lune de 69,8 mm de diamètre intérieur
439-2698: Joint en demi-lune de 69,8 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
446-9333: Joint racleur à lèvre double de 67,59 mm de diamètre intérieur
446-9333: Joint racleur à lèvre double de 67,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8C-9200: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseur
8C-9200: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
167-2207: Joint de butée d'un diamètre de tige de 70 mm
167-2207: Joint de butée d'un diamètre de tige de 70 mmQuantité: 1
5F-3999: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieur
5F-3999: Joint torique de 123,42 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 8 sur 8
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 244-0972

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 244-0972

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836H 836G 836K 836

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée