AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits généraux de réparation et d'entretien de circuit hydraulique247-9000: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits généraux de réparation et d'entretien de circuit hydraulique247-9000: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
247-9000: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
247-9000: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
247-9000: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

350-0957: Joint en demi-lune de 85 mm de diamètre intérieur
350-0957: Joint en demi-lune de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
350-0952: Joint tampon de 85 mm de diamètre intérieur
350-0952: Joint tampon de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5I-4616: Cale d'écrou de blocage de piston de cylindre de godet de 0,3 mm d'épaisseur
5I-4616: Cale d'écrou de blocage de piston de cylindre de godet de 0,3 mm d'épaisseurQuantité: 1
456-0192: Joint d'étanchéité à lèvre en caoutchouc de 85 mm de diamètre interne
456-0192: Joint d'étanchéité à lèvre en caoutchouc de 85 mm de diamètre interneQuantité: 1
086-0255: Bague fendue de diamètre intérieur de 112 mm
086-0255: Bague fendue de diamètre intérieur de 112 mmQuantité: 2
096-1568: Bague d'appui de 85 mm de diamètre intérieur
096-1568: Bague d'appui de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
096-7803: Joint de 120 mm de diamètre extérieur
096-7803: Joint de 120 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
247-8865: Anneau en plastique de diamètre interne 115,04 mm
247-8865: Anneau en plastique de diamètre interne 115,04 mmQuantité: 2
096-3964: Bague d'appui de 115 mm de diamètre interne
096-3964: Bague d'appui de 115 mm de diamètre interneQuantité: 1
4I-3615: Bague d'appui de 120 mm de diamètre extérieur
4I-3615: Bague d'appui de 120 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
095-1717: Joint torique de 114,40 mm de diamètre interne
095-1717: Joint torique de 114,40 mm de diamètre interneQuantité: 1
Affichage de 1 à 11 sur 11
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 247-9000

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 247-9000

PELLE HYDRAULIQUE

329D L 325C L 325D L 320C 322C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée