AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin247-9005: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin247-9005: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
247-9005: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Images du produit
247-9005: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE
247-9005: KIT DE JOINTS DE VÉRIN HYDRAULIQUE

Kit de joints de vérin hydraulique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

247-9002: Joint d'étanchéité pour vérin de flèche, diamètre intérieur 120,04 mm
247-9002: Joint d'étanchéité pour vérin de flèche, diamètre intérieur 120,04 mmQuantité: 2
456-0192: Joint d'étanchéité à lèvre en caoutchouc de 85 mm de diamètre interne
456-0192: Joint d'étanchéité à lèvre en caoutchouc de 85 mm de diamètre interneQuantité: 1
5I-4616: Cale d'écrou de blocage de piston de cylindre de godet de 0,3 mm d'épaisseur
5I-4616: Cale d'écrou de blocage de piston de cylindre de godet de 0,3 mm d'épaisseurQuantité: 1
096-1565: ANNEAU LATÉRAL
096-1565: ANNEAU LATÉRALQuantité: 2
096-1566: BAGUE D'APPUI
096-1566: BAGUE D'APPUIQuantité: 1
096-1567: Joint en demi-lune de 85 mm de diamètre de tige
096-1567: Joint en demi-lune de 85 mm de diamètre de tigeQuantité: 1
095-1718: JOINT - JOINT TORIQUE
095-1718: JOINT - JOINT TORIQUEQuantité: 1
096-1568: Bague d'appui de 85 mm de diamètre intérieur
096-1568: Bague d'appui de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
096-1564: ENS. JOINT
096-1564: ENS. JOINTQuantité: 1
126-1935: Bague d'étanchéité de 80 mm de diamètre extérieur
126-1935: Bague d'étanchéité de 80 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
166-3002: ANNEAU - REPRISE
166-3002: ANNEAU - REPRISEQuantité: 2
204-3622: Joint tampon de 85 mm de diamètre intérieur
204-3622: Joint tampon de 85 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 12 sur 12
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 247-9005

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 247-9005

PELLE HYDRAULIQUE

320C 330C 345B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée