AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Images du produit
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT
248-0962: 1,3 m3 (1,7 yd3), attache de type IT

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 248-0962

Les godets normaux pour chargeuses-pelleteuses Cat® constituent le choix le plus adapté pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 248-0962

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 95.8 in
Largeur: 2434 mm
Capacité nominale (yd³): 1.8
Capacité nominale (m³): 1.3
Hauteur: 39.2 in
Largeur (mm): 2434
Hauteur: 997 mm
Largeur (in): 96
Poids: 1011.9 lb
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Poids: 459 kg
Longueur: 37.6 in
Longueur: 955 mm
Capacité: 1.7 yd³
Capacité: 1.3 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Type d'interface: Attache IT
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 248-0962

CHARGEUSE-PELLETEUSE

444F 434E 444F2 434F 444E

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée