Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin248-1172: Kit de joints pour vérin hydraulique - Taille standard
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin248-1172: Kit de joints pour vérin hydraulique - Taille standard
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

167-2334: Joint de tige de vérin de godet, diamètre intérieur 109,25 mm
167-2334: Joint de tige de vérin de godet, diamètre intérieur 109,25 mmQuantité: 1
167-2219: Joint tampon pour vérin hydraulique
167-2219: Joint tampon pour vérin hydrauliqueQuantité: 1
165-9291: Joint à lèvre de 107,5 mm de diamètre intérieur
165-9291: Joint à lèvre de 107,5 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
095-1635: Joint torique de 149,60 mm de diamètre intérieur
095-1635: Joint torique de 149,60 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
118-3944: Bague d'usure de diamètre intérieur 152,92
118-3944: Bague d'usure de diamètre intérieur 152,92Quantité: 1
096-3201: Anneau de cylindre de godet de 151,98 mm de diamètre intérieur
096-3201: Anneau de cylindre de godet de 151,98 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
506-2321: Joint d'étanchéité en deux parties de 160 mm de diamètre d'alésage
506-2321: Joint d'étanchéité en deux parties de 160 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
198-2642: BARRE D'APPUI
198-2642: BARRE D'APPUIQuantité: 1
7Y-4941: Bague d'appui en plastique de diamètre interne de 110 mm
7Y-4941: Bague d'appui en plastique de diamètre interne de 110 mmQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 248-1172

Description : Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète des vérins hydrauliques. Attributs Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent des joints Cat® d’origine, dont la plupart sont dotés de matériaux propriétaires et présentent des conceptions brevetées, pour un niveau de compression supérieur et un large éventail d’applications de température. Tous sont adaptés à votre application, ce qui contribue à garantir des performances optimales et une longue durée de vie. De même, étant donné que les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une réétanchéification complète, les clients disposent d’une solution rapide lors des réparations urgentes. Cela garantit une disponibilité et une productivité maximales. Application recommandée : L'application des kits de joints de vérin hydraulique Cat® est spécifique à chaque numéro de pièce d'assemblage de vérin et intègre les améliorations techniques les plus récentes.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1,3-butadiène, qui est connu de l'État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 248-1172

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 248-1172

PELLE HYDRAULIQUE

330B L 345B II 325 L

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée