AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
AccueilÉquipementsGodets - Pelles rétro251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Images du produit
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers
251-1786: 1,07 m3 (1,4 yd3), à claveter et à simple dévers

Pour le chargement, le transport, le déchargement, ainsi que pour le nettoyage général.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 251-1786

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 89.1 in
Largeur: 2262 mm
Hauteur: 34.8 in
Hauteur: 884 mm
Poids: 1011.9 lb
Poids: 459 kg
Longueur: 36.4 in
Longueur: 924 mm
Capacité: 1.4 yd³
Capacité nominale (yd³): 1.4
Capacité nominale (m³): 1,07
Capacité: 1.07 m³
Épaisseur de la lame de base: 20 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.8 in
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 2262
Largeur (in): 89.1
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 251-1786

CHARGEUSE-PELLETEUSE

416E 420D 420E 430D 430E 416D

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée