AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielColliersColliers et attaches276-5486: Attache de rack de châssis paysage
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielColliersColliers et attaches276-5486: Attache de rack de châssis paysage
276-5486: Attache de rack de châssis paysage

Attache de retenue Cat®, DI X DE X L : 25.4 X 33.7 X 1.4mm

Marque: Cat

Images du produit
276-5486: Attache de rack de châssis paysage
276-5486: Attache de rack de châssis paysage
276-5486: Attache de rack de châssis paysage
276-5486: Attache de rack de châssis paysage
276-5486: Attache de rack de châssis paysage

Attache de retenue Cat®, DI X DE X L : 25.4 X 33.7 X 1.4mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 276-5486

Description :
L’attache n°276-5486 sert à retenir les pièces sur des arbres de 1 in de diamètre dans les lignes de produits Cat.

Les clips et les pinces Cat ne sont pas des clips et des pinces standard. Les clips et les colliers Cat offrent une autre qualité exceptionnelle pour effectuer le travail.

Attributs :
• Attache de retenue
• Diamètre intérieur: 25,4 mm (1,00 in)
• Diamètre extérieur : 33.7mm (1.33 in)
• Largeur: 1.4mm (0.06 in)
• Les clips et les collier Cat sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie et garantir fiabilité et productivité.
• Résistance et qualité – Les clips et les colliers répondent ou excèdent les exigences des normes ANSI, ASTM et DIN
• Les clips, les colliers et les attaches Cat fonctionnent ensemble en tant que système pour assurer une fiabilité et une sécurité maximales à la base de nos clients.

Applications :
pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 276-5486

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (mm): 33,7
Diamètre intérieur (in): 1,0
Diamètre intérieur (mm): 25,4
Diamètre extérieur (in): 1,33
Diamètre intérieur (mm): 25,4
Diamètre extérieur (in): 1,33
Diamètre intérieur (in): 1,0
Diamètre extérieur (mm): 33,7
Poids (kg): 0,001
Largeur (in): 0,06
Largeur (mm): 1,4
Poids (lb): 0,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 276-5486

RÂTEAU À TAMBOUR MOTORISÉ

PR184 PR172

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

272D3 XE 272D3

MINIPELLE HYDRAULIQUE

304.5E2

CHARGEUSE À CHAÎNES COMPACTE

299D3 XE 299D3

GROUPE D'ALIMENTATION

PR118 PR121

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée