Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurMoteurs et blocsComposants de bloc-cylindresPaliers lisses281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur
AccueilMoteurMoteurs et blocsComposants de bloc-cylindresPaliers lisses281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur
281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur

Entretoise en acier Cat® de 81,881 mm d'épaisseur utilisée dans l'entraînement du ventilateur

Marque: Cat

Images du produit
281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur
281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur
281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur
281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur
281-6620: Entretoise de 81.881mm d'épaisseur

Entretoise en acier Cat® de 81,881 mm d'épaisseur utilisée dans l'entraînement du ventilateur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 281-6620

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (in): 1,39
Diamètre intérieur (mm): 35,3
Matière: Acier
Diamètre extérieur (in): 1,79
Diamètre extérieur (mm): 45,5
Épaisseur (in): 3,22
Épaisseur (mm): 81,88
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 281-6620

COMPACTEUR DE SOL

815F II

TRACTEUR SUR PNEUS

814F II

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816F II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée