Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueCapteurs et contacteurs284-3665: Interrupteur à bascule en plastique
AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueCapteurs et contacteurs284-3665: Interrupteur à bascule en plastique
284-3665: Interrupteur à bascule en plastique

Faisceau de câblage de commande pour interrupteur à bascule à courant continu 24 Volt Cat® pour le climatiseur et le chauffage de la cabine

Marque: Cat

Images du produit
284-3665: Interrupteur à bascule en plastique
284-3665: Interrupteur à bascule en plastique
284-3665: Interrupteur à bascule en plastique
284-3665: Interrupteur à bascule en plastique
284-3665: Interrupteur à bascule en plastique

Faisceau de câblage de commande pour interrupteur à bascule à courant continu 24 Volt Cat® pour le climatiseur et le chauffage de la cabine

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 284-3665

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de connecteur: 10 broches
Longueur (mm): 47,0
Largeur (mm): 24,0
Température (°C): -40 à 85
Longueur (in): 1,83
Largeur (in): 0,95
Température (°F): -40 à 185
Material: Polyamide Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 284-3665

COMPACTEUR DE SOL

825 825K 815K 815

CHARGEUSE SUR PNEUS

814K 986 966K XE 980K HLG 988K XE 988GC 988K 966K 950K 972K 986K 962K 980K

TRACTEUR SUR PNEUS

814 824 814K 834K 824K

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826K 816K 836K 816 826

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée