AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm
287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm

Vis à six pans creux

Marque: Cat

Images du produit
287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm
287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm
287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm
287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm
287-0047: Boulon à tête hexagonale M18 - 2,5 x 60 mm

Vis à six pans creux

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 287-0047

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier,Alliage de zinc,Acier spécial,Acier au carbone,Adhésif Composés d'étanchéité / Adhésifs
Revêtement: Paillettes de zinc
Fonctionnalité de verrouillage: Adhésif / composé d'étanchéité de filetage
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M18x2.5
Longueur du boulon (mm): 60,0
Longueur de serrage (mm): 7,5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Grip Length (in): 0,295
Bolt Length (in): 2.362
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 287-0047

PELLE HYDRAULIQUE

320D L 320E L 320D2 GC 320D FM RR 320D FM 320D 320D LN 323D SA 320D RR 320D2 L 320D GC 323D S 323D L 320D2 323D LN 320D LRR 321D LCR 323D

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M314 M315 M320 M318 M319 M316 M317

UNITÉ D'ALIMENTATION HYDRAULIQUE MOBILE

323D L 323D LN

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée