AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses2G-8826: Roulement So
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses2G-8826: Roulement So
2G-8826: Roulement So

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
2G-8826: Roulement So
2G-8826: Roulement So

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 2G-8826

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inside Diameter (mm): 64,0
Inside Diameter (in): 2,51
Outside Diameter (mm): 83,0
Outside Diameter (in): 3,25
Overall Length (mm): 41,148
Overall Length (in): 1,62
Matière: Acier
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longueur hors tout approximative (mm): 41,0
Perçages croisés: Oui
Gorge externe: Oui
Diamètre extérieur approximatif (mm): 83,0
Gorge interne: Oui
Diamètre intérieur approximatif (mm): 64,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2G-8826

PELLE HYDRAULIQUE

349D2 L 349D2 352F-VG 349E L 345D L 349F L 349D L 349E L VG 349D 336E L 349E 374D L 336E

COUPLEUR RAPIDE

PIN GRAB

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée