Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurCourroies, poulies et amortisseurs de vibrationsPoulies de moteur2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur
AccueilMoteurCourroies, poulies et amortisseurs de vibrationsPoulies de moteur2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur
2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur

Courroie d'entraînement de ventilateur Cat® utilisée dans le moteur

Marque: Cat

Images du produit
2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur
2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur
2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur
2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur
2P-2406: Poulie d'entraînement de ventilateur

Courroie d'entraînement de ventilateur Cat® utilisée dans le moteur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 2P-2406
Longueur (mm): 335,3
Largeur (mm): 327,7
Hauteur (mm): 78,7
Material: Gray (Flake) Iron
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 2P-2406

PELLE HYDRAULIQUE

225 215B 215C 235 219

FLÈCHE

120C

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

518 528

CHARGEUSE SUR PNEUS

920 980B 930 966C 950 930R 930T

TREUIL

518

CHARGEUSE À CHAÎNES

941B 977K 977L 951C 951B 955K 955L 941

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

627 639D 627B 637 637E 637B 637D

ABATTEUSE GROUPEUSE À CHAÎNES

FB518

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

816

TRACTEUR À CHAÎNES

D7F D7G D5 D4D D6C D6D

NIVELEUSE

12G 120G 120B 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

COMPACTEUR DE SOL

815

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

572F 572G 571G 571F 561C

GRAPPIN

518 120C 125C

TRACTEUR SUR PNEUS

627 627B 814

COMMANDE HYDRAULIQUE

143 141 140

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée