AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin308-7847: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
308-7847: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
308-7847: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
308-7847: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD
308-7847: KIT-JOINT DE CYLINDRE HYDRAULIQUE DE TAILLE STANDARD

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

233-0619: Joint racleur à lèvre double de 47,89 mm de diamètre intérieur
233-0619: Joint racleur à lèvre double de 47,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
167-2303: Joint en demi-lune de bielle de vérin de 49,27 mm de diamètre intérieur
167-2303: Joint en demi-lune de bielle de vérin de 49,27 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
141-0709: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseur
141-0709: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
167-2183: Joint de butée d'un diamètre de tige de 50 mm
167-2183: Joint de butée d'un diamètre de tige de 50 mmQuantité: 1
119-5445: Bague plastique de 120 mm de diamètre extérieur
119-5445: Bague plastique de 120 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
175-7902: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieur
175-7902: Joint torique de 110,72 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
2J-3961: Bague en caoutchouc de diamètre interne 113,79 mm
2J-3961: Bague en caoutchouc de diamètre interne 113,79 mmQuantité: 1
2J-8163: Joint torique de 117,07 mm de diamètre intérieur
2J-8163: Joint torique de 117,07 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
9X-3592: Joint d'étanchéité en deux parties de 120 mm de diamètre d'alésage
9X-3592: Joint d'étanchéité en deux parties de 120 mm de diamètre d'alésageQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert