Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilMoteurCircuit de carburantInjecteurs320-0680: Ass. injecteur - Carburant
AccueilMoteurCircuit de carburantInjecteurs320-0680: Ass. injecteur - Carburant
320-0680: Ass. injecteur - Carburant

Injecteur de carburant

Marque: Cat

Images du produit
320-0680: Ass. injecteur - Carburant
320-0680: Ass. injecteur - Carburant

Injecteur de carburant

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 320-0680

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 223,5
Hauteur (in): 4,8
Largeur (mm): 129,5
Longueur (in): 8,8
Hauteur (mm): 121,9
Material: Fuel Fluid
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 320-0680

MOTEUR INDUSTRIEL

C6.6 C4.4

COMPACTEUR PNEUMATIQUE

CW-34

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TL943C TH407C TH337C

MOTEUR - MACHINE

C4.4

FINISSEUR

AP-500E BG555E AP-555E BG500E

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M313D M315D M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322D M318D M316D

COMPACTEUR VIBRANT

CS-54 CS-64B CS-54B CB-54B CB-54 CB-44B CP-54 CB-64 CP-54B

CHARGEUSE

R1300G II

GROUPE ÉLECTROGÈNE

C4.4DE110E C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C4.4DE110E2

CHARGEUSE-PELLETEUSE

450E 430E

AUTOPOMPE

SPF343C

ALTERNATEUR

LC30XX

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée