346-4897: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    346-4897: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 346-4897
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 1,61
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 223
    earthmoving compactor
    815F 836K 825K 816F 826K 836

    challenger
    75E 95E 85E 75D

    wheel-type loader
    972G II 986K 980K 988K 972H 966H 980M 966K XE 982M 924G 992K 988F II 988K XE 993K 972M XE 966M XE 980L 966G II 980C 980F 966K 990K 986H 980K HLG

    petroleum products
    CX38-P892 C27 CX38-P800 C11 CX31-P600 C15 TH48 CX31-C13I CX48-P2300 CX48 TH35-C11I CX31-C11I CX35-C18I C32 CX31-C18I TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C13 C18 TH35-C13I

    engine - truck
    C-12 3176B C-10 C13 C11 3116

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 G3520C C32 G3516C C13GENSET C18 G3520E C15 XQ425 G3516E C27 C13 XQ375 PMG3516 C18 GEN SE C-12

    off-highway truck
    772G 773D 773E 775F 769D 770G OEM 773G 770G 775D 777G 773F 775G OEM 771D 769C 773B 775B 773G OEM 772G OEM 771C 775G 775E

    engine - industrial
    C-12 C27 C13 C32 C18 SPF743 C13B 3412E PMG3516 C11 3176B G3516C C15 G3516E C-10

    articulated dump truck
    730 725 735 740B 730C2 740C 730C2 EJ 745C D400E II 745 730C 740 735C 735B 740 GC D350E

    road reclaimer
    RM500B RM-300

    cold planer
    PM822 PM620 PM825 PM622 PM820

    forest products
    345C

    motor grader
    143H 16M 24H 18M3 140H 14M 16M3 14M-3 14M3 160H 16H 24 14H

    material handler
    MH3295

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    wheel dozer
    844K 854K 814F 824K 824G 834K

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD22

    pipelayer
    572R II PL83 PL87

    excavator
    349E 345C 390F L 374F L 349E L HVG 345C L 349D L 374F 349F L 390F 345B L 352F 345D L 345B II 349E L VG 349D 365B 345D 352F-VG 330F LN 352F XE VG 352F OEM 345C MH 349F 336D LN 349D2 345B 349F LXE 349D2 L 349E L 365B II 345B II MH 345D L VG 352 330F L 352FMHPU 349 365B L

    drill
    MD6250 MD6200 MD6310

    marine products
    C32 3412E C12 C-12

    wheel tractor-scraper
    657E 631E 631G 637G 627G 631K 621K OEM 621H 621K 637K 627H 623G 623H 623K 651E 623K LRC 637E 627K 633E II 627K LRC 621G

    track-type tractor
    D11T D7R II D9R D6T XW D10R D9N D10N D9T D7E LGP D6T LGP D8T D6T XL D8N D7E D10T2

    expanded mining products
    6015B MD5125 6020B MD5150C

    load, haul, dump
    R1600H R1700G R1600G R2900 R1700K

    chargeur à bras télescopique
    TH220B

    oem solutions
    CX31