AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et embouts de niveleuseLames de coupe de niveleuse354-8411: ENS. BORD
AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe et embouts de niveleuseLames de coupe de niveleuse354-8411: ENS. BORD
354-8411: ENS. BORD

Marque: Cat

Images du produit
354-8411: ENS. BORD
354-8411: ENS. BORD
354-8411: ENS. BORD
354-8411: ENS. BORD
354-8411: ENS. BORD

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 354-8411

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (in): 12,0
End Hole Spacing (mm): 304,8
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 1 035,4
Width (in): 6,0
Wear or Durability: Carbide Insert
Overall Length (in): 40,764
Width (mm): 152,4
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Flat
Edge Type: Continuous
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Alloy Steel
Hole Spacing (mm): 304,8
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 354-8411

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée