AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints357-2646: Joint de plaque d'obturation
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesAutres joints357-2646: Joint de plaque d'obturation
357-2646: Joint de plaque d'obturation

Joint de plaque d'obturation

Marque: Cat

Images du produit
357-2646: Joint de plaque d'obturation
357-2646: Joint de plaque d'obturation
357-2646: Joint de plaque d'obturation
357-2646: Joint de plaque d'obturation
357-2646: Joint de plaque d'obturation

Joint de plaque d'obturation

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 357-2646

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: NBR
Diamètre (mm): 109,0
Largeur (mm): 5,8
Diamètre (in): 4,291
Largeur (in): 0,225
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 357-2646

COMPACTEUR TANDEM VIBRANT

CB8 CB7 CB10

MOTEUR INDUSTRIEL

C6.6 C4.4 C2.8 C7.1 C3.6

MOTEUR - INDUSTRIEL

MX35

MOTEUR

C3.6 C7.1

MOTEUR MARIN

C4.4

MOTEUR - MACHINE

C4.4

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

535D 555D 545D 525D

FINISSEUR

AP555 AP500 AP-1055F AP455 PE636 AP-1000F AP400

CHARGEUSE SUR PNEUS

966F II 962M Z 962 926 924K 930 950M Z 938 938K 966F 938M 926M 930K 930M 950K 962L 962K 950M 950 950L 962M

GROUPE ÉLECTROGÈNE

C4.4 C7.1

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

930 938 926

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée