AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
AccueilÉquipementsGodets - Chargeuse sur pneus intermédiaire360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Marque: Cat

Images du produit
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO
360-3257: 2,3m3 (3,0yd3), attache ISO

Les godets normaux GP - Série Performance offrent des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés lors d'applications de chargement et de transport, ainsi que lors d'activités d'égalisation, de nivellement et de vidage pour de nombreuses applications et pour divers matériaux.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 360-3257

Les godets normaux GP série Performance pour les chargeuses sur pneus compactes Cat® assurent de bonnes performances globales pour la mise en tas, la reprise de tas, l'excavation et le chargement de talus. Comme le nom le suggère, ces godets sont performants lors du chargement au tas ou de matériau en place. Les godets de la série Performance s'intègrent parfaitement à la machine: leur forme est adaptée à la timonerie de la machine, ainsi qu'à ses capacités de charge, de levage et d'inclinaison. Cela donne un godet optimisé en termes de performances et de productivité, conçu pour les applications de production. Les avantages de cette conception : des rendements volumétriques et une rétention des matériaux plus élevés.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 360-3257

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Capacité nominale (m³): 2.3
Largeur: 99.7 in
Largeur: 2532 mm
Capacité nominale (yd³): 3.1
Hauteur: 52.7 in
Largeur (mm): 2532
Hauteur: 1338 mm
Largeur (in): 100
Poids: 1832 lb
Outils d'attaque du sol: Lame de base
Poids: 831 kg
Longueur: 49.5 in
Longueur: 1258 mm
Capacité: 2.3 m³
Capacité: 3 yd³
Épaisseur de la lame de base: 25 mm
Épaisseur de la lame de base: 1 in
Type d'interface: Attache ISO
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 360-3257

CHARGEUSE SUR PNEUS

930 938M 926 924K 926M 938 930K 930M 930 938 926

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée