Accueil360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)
Accueil360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)
360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Marque: Cat

Images du produit
360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)
360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)
360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)
360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)
360-3355: Dent de fourche à palettes 1 370 mm (54 in)

Les dents de fourche à usage intensif renforcent la polyvalence des tabliers porte-fourche, l'objectif étant de pouvoir déplacer une grande variété de matériaux de chantier sur palettes.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 360-3355

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Nombre de dents: 1,0
Hauteur des dents de fourche (mm): 758,0
Épaisseur des dents de fourche (in): 2,4
Type de machine: Petites chargeuses sur pneus
Largeur des dents de fourche (in): 5,9
Épaisseur des dents de fourche (mm): 60,0
Poids des dents de fourche (kg): 146,5
Poids des dents de fourche (lb): 323,0
Longueur hors tout (mm): 1 475,0
Longueur des dents de fourche (in): 54,0
Hauteur des dents de fourche (in): 29,8
Longueur des dents de fourche (mm): 1 370,0
Largeur des dents de fourche (mm): 150,0
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 360-3355

CHARGEUSE SUR PNEUS

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

930 938 926

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée