AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de cabine365-7606: Filtre à air de cabine
AccueilFiltres et fluidesFiltresFiltres à airFiltres à air de cabine365-7606: Filtre à air de cabine
365-7606: Filtre à air de cabine

Filtre à air de cabine d'efficacité standard (Air frais)

Marque: Cat

Images du produit
365-7606: Filtre à air de cabine
365-7606: Filtre à air de cabine

Filtre à air de cabine d'efficacité standard (Air frais)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 365-7606

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Évaluation de l'efficacité: Efficacité standard
Type de support: Non spécifié
Width (in): 4,78
Height with Seal (in): 2.213
Length (mm): 346,4
Width (mm): 121,4
Length (in): 13,638
Height with Seal (mm): 56.2
Height without Seal (in): 1.827
Type: Urethane Panel
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 46.4
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 365-7606

CHARGEUSE SUR PNEUS

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930 930 938 926

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée