Complétez vos informations fiscales à tout moment ici même.
Accueil366-3039: ASS. CÂBLAGE - CHÂSSIS
Accueil366-3039: ASS. CÂBLAGE - CHÂSSIS
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

5P-9297: Attache à boucle de 9,52 mm de diamètre interne
5P-9297: Attache à boucle de 9,52 mm de diamètre interneQuantité: 2
2M-3433: Passe-fil à double bride de 12,7 mm de diamètre intérieur
2M-3433: Passe-fil à double bride de 12,7 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
256-0466: Écrou de chaîne
256-0466: Écrou de chaîneQuantité: 8
352-3968: Échelle à pince à 5 fentes revêtue de vinyle
352-3968: Échelle à pince à 5 fentes revêtue de vinyleQuantité: 1
3S-2093: Bride pour câblage de 202 mm de long
3S-2093: Bride pour câblage de 202 mm de longQuantité: 7
7X-7729: Rondelle rigide de 3 mm d'épaisseur
7X-7729: Rondelle rigide de 3 mm d'épaisseurQuantité: 16
8T-4186: Boulon à tête hexagonale M10-1.5 x 40 mm
8T-4186: Boulon à tête hexagonale M10-1.5 x 40 mmQuantité: 8
365-7226: ENS. FAISCEAU
365-7226: ENS. FAISCEAUQuantité: 1
4P-7582: Attache d'échelle de 25 mm de largeur de collier
4P-7582: Attache d'échelle de 25 mm de largeur de collierQuantité: 2
130-5300: Attache de câblage de 35 mm de large
130-5300: Attache de câblage de 35 mm de largeQuantité: 1
4P-7581: Attache d'échelle de 2,3 mm d'épaisseur
4P-7581: Attache d'échelle de 2,3 mm d'épaisseurQuantité: 7
7K-1181: Bride pour câblage de 387,00 mm de long
7K-1181: Bride pour câblage de 387,00 mm de longQuantité: 23
Affichage de 1 à 12 sur 12
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 366-3039


~

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 366-3039

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 366-3039

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée