AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueBatteriesUsage courant369-9955: Batterie DIN C11 12 V
AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueBatteriesUsage courant369-9955: Batterie DIN C11 12 V
369-9955: Batterie DIN C11 12 V

Batterie à électrolyte liquide sans entretien de gamme usage général DIN C11 12 V

Marque: Cat

Images du produit
369-9955: Batterie DIN C11 12 V
369-9955: Batterie DIN C11 12 V

Batterie à électrolyte liquide sans entretien de gamme usage général DIN C11 12 V

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 369-9955

Description :
Conçues pour répondre aux besoins des clients et fournir la bonne puissance pour les travaux légers, les batteries Cat de gamme usage général constituent une solution constante et fiable pour de nombreuses applications
Cette batterie à électrolyte liquide sans entretien de 12 V présente des dimensions DIN C11 spécialement adaptées pour les minipelles hydrauliques. Ses bagues d'extrémité forgées sont conçues pour résister aux fuites d'acide et à la corrosion, les grilles positives à cadre plein fournissent davantage de courant aux cosses pour la puissance au démarrage et les grilles négatives à cadre plein contribuent à éliminer les courts-circuits. Le carter en polypropylène à impact élevé réduit le risque de flexion et de rupture, tandis que les évents de sécurité pare-étincelles empêchent les étincelles de pénétrer accidentellement à l'intérieur de la batterie.
Cette batterie offre une intensité de démarrage à froid de 270 A, une capacité de réserve de 43 minutes et une capacité de 30 Ah. Elle est dotée de grilles en alliage calcium-argent pour une meilleure résistance aux températures élevées sous le capot.
Présentant une construction similaire à celle des batteries à puissance élevée haut de gamme Cat, les batteries de gamme usage général offrent des performances supérieures à celles de la plupart des autres gammes de batteries, et délivrent une alimentation fiable sans sacrifier la qualité au profit du prix. Les batteries Cat sont soumises à des normes plus strictes que les concurrents, avec plus de 100 tests de performance différents pour assurer une puissance inégalée.
Attributs :
• Batterie à électrolyte liquide sans entretien de gamme usage général de 12 V
• Intensité de démarrage à froid de 270 A
• Capacité de réserve de 43 minutes
• Capacité de 30 Ah
• DIN C11

Applications :
• Minipelles hydrauliques

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 369-9955

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Tension (volts): 12
Poids (électrolyte liquide) (lbs): 18,0
Taille de groupe: C11
Type de grille: Conception de grille en alliage plomb-calcium
Poids (électrolyte liquide) (kg): 8,1
Type de batterie: Électrolyte liquide
Application: Batterie de démarrage
Type d'équipement: TOMBEREAU LÉGER ET SUV,AUTOMOBILE
Longueur (mm): 187,0
Capacité de réserve (mins): 43,0
Capacité Ah sur 20 heures: 30,0
Largeur (mm): 128,0
Longueur (in): 7,4
Cosse: Bornes SAE
Énergie de démarrage à froid: 270,0
Type d'entretien: Sans entretien
Material: Polypropylene Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 369-9955

MINIPELLE HYDRAULIQUE

300.9D 301.7D CR

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée