AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis380-2826: BOULON
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
380-2826: BOULON
380-2826: BOULON

Marque: Cat

fallback-image
380-2826: BOULON

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 380-2826
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 380-2826

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 6
Bolt Length (mm): 152,4
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 4,25
Grip Length (mm): 107,95
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Matière: Alliage de zinc,Acier au carbone
Thread Size (in): 0,03
Thread Size (mm): 0,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 380-2826

CAMION ROUTIER

CT680 CT681 CT660

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert