AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielGoupillesAutres goupilles3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur
3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur

Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

Marque: Cat

Images du produit
3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur
3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur
3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur
3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur
3B-4646: Goupille fendue de 9,53 mm de diamètre extérieur

Impérial, type d'extrémité : extrémité à onglet

Marque: Cat

DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3B-4646
Type de goupille: Goupilles fendues
Type de fente: Extrémité en onglet
Diamètre de la goupille - A (in): 3/8
Longueur de la goupille - B (in): 2
Matière: Acier galvanisé,Acier galvanisé,Acier au carbone,Alliage mixte : Métal
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3B-4646

TRACTEUR À CHAÎNES

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D3 D4H D4C D5C D3C II D5H D3C III

RIPPER

8B 3 5 9B

MOTEUR POUR LOCOMOTIVES

PR20B

BARRE D'OUTILS

6 4

STABILISATRICE DE SOL

SS-250 SS-250B

RECYCLEUSE MALAXEUSE

RM-250C

TREUIL

53 55 54

BULLDOZER

4P 5A D5C PATLGP 5P 5S 3S 5A PAT 3P D5C PAT

RECYCLEUSE DE CHAUSSÉE

RR-250 RR-250B

PELLE RÉTRO

931 D3

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 939 933 931C II 931 931B 935C 931C 935B 939C 935C II

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

630A

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée