Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesGoujons3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté
3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté

Goujon fileté aux deux extrémités (tige)

Marque: Cat

Images du produit
3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté
3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté
3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté
3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté
3D-4294: Goujon d'interférence de type 2 fileté

Goujon fileté aux deux extrémités (tige)

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3D-4294
Taille de filet du goujon (in): 1/2-13
Taille de filet (in): 1/2-20
Longueur hors tout (in): 2,21
Matière: ACIER
Type de goujon: Goujon fileté aux deux extrémités (tige)
Revêtement: Galvanisé
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3D-4294

TOMBEREAU DE CHANTIER

777G

TRACTEUR À CHAÎNES

D11N D10

RIPPER

11 10

BULLDOZER

10C 10S 10U 11SU 11U

TOMBEREAU

777G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée