Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

Caterpillar

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilChaîne cinématiqueTransmissions et composantsPlaques de transmission3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents
AccueilChaîne cinématiqueTransmissions et composantsPlaques de transmission3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents
3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents

Plaque d'embrayage planétaire de transmission Cat® de 4,78 mm d'épaisseur qui permet un passage en douceur d'un rapport à l'autre en engageant les systèmes de trains planétaires

Marque: Cat

Images du produit
3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents
3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents
3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents
3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents
3P-0801: Disque d'embrayage à 32 dents

Plaque d'embrayage planétaire de transmission Cat® de 4,78 mm d'épaisseur qui permet un passage en douceur d'un rapport à l'autre en engageant les systèmes de trains planétaires

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3P-0801

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Acier
Diamètre extérieur (mm): 225,05
Diamètre intérieur (mm): 177,8
Épaisseur (mm): 4,78
Diamètre extérieur (in): 8,86
Diamètre intérieur (in): 7,0
Épaisseur (in): 0,188
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3P-0801

NIVELEUSE

12G 14H NA 130G 120G 160G 140G 16H NA 14H 14G 16H 16G

RIPPER SCARIFICATEUR

130G 140G 12G 16G

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée