Description :
Les roulements Cat sont conçus pour des applications spécifiques basées sur la charge, la vitesse de fonctionnement, la plage de températures, la taille et l'historique des performances. Les roulements Cat sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées, ce qui garantit une longue durée de service et des performances optimales. Les roulements à rouleaux cylindriques Cat équipés d'une cage conviennent parfaitement aux charges radiales lourdes, à une accélération rapide et à des vitesses élevées. La gamme complète de roulements à rouleaux cylindriques convient aux charges radiales très lourdes à des vitesses modérées. Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité fonctionnent à la fois avec des charges radiales lourdes et à des vitesses très élevées. Les roulements à rouleaux cylindriques Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système.
Attributs :
• Ensemble chemin de roulement extérieur et de rouleaux cylindrique
• Chemin de roulement extérieur à emmanchement serré avec alésage
• Diamètre extérieur : 125,060 mm (4,9236 in)
• Diamètre intérieur : 97,874 mm (3,853 in)
• Hauteur : 18,000 mm (0,7086 in)
Application :
Les roulements à rouleaux cylindriques Cat sont généralement utilisés dans les circuits de transmission et les systèmes d'essieux, dans les ensembles engrenage à pignons et boîte de transfert, ainsi que dans les systèmes d'embrayage. Consultez votre manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat local pour plus d'informations.