Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueCapteurs et contacteursAutres capteurs et contacteurs3T-1730: Interrupteur à bascule bipolaire à déclenchement simple 28 volts
AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueCapteurs et contacteursAutres capteurs et contacteurs3T-1730: Interrupteur à bascule bipolaire à déclenchement simple 28 volts
3T-1730: Interrupteur à bascule bipolaire à déclenchement simple 28 volts

Le contacteur à bascule marche-arrêt pour l'éclairage latéral du tableau de bord Cat® permet de contrôler l'éclairage du tableau de bord dans des conditions de faible luminosité

Marque: Cat

Images du produit
3T-1730: Interrupteur à bascule bipolaire à déclenchement simple 28 volts
3T-1730: Interrupteur à bascule bipolaire à déclenchement simple 28 volts

Le contacteur à bascule marche-arrêt pour l'éclairage latéral du tableau de bord Cat® permet de contrôler l'éclairage du tableau de bord dans des conditions de faible luminosité

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3T-1730

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur hors tout (mm): 64,24
Largeur hors tout (mm): 34,0
Hauteur hors tout (mm): 23,1
Longueur hors tout (in): 2,529
Largeur hors tout (in): 1,34
Hauteur hors tout (in): 0,91
Taille de filet (in): 15/32-32
Material: Polyamide Plastic
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3T-1730

MOTEUR POUR L'INDUSTRIE DU PÉTROLE

3516C C175-16 C280-12

APPLICATIONS AUXILIAIRES MARINES

3512C 3516C

CHARGEUSE SUR PNEUS

988B 992C

TREUIL

57H 57 59

DÉCAPEUSE SUR PNEUS

623E 621E

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

836

MOTEUR INDUSTRIEL

3512E C175-16

TRACTEUR À CHAÎNES

D7H D8R D8L D8N D11N D9L

NIVELEUSE

12G 120G 140G 16G 130G 14G

RIPPER

11 7 9 8

MOTEUR MARIN

3512C 3512E C280-16 C280-12 C280-6 C175-16 C280-8 3516C 3516E

COMPACTEUR VIBRANT

CB-335D CB-334D

MOTEUR DE GROUPE ÉLECTROGÈNE

C280-16

CHARGEUSE

R1600 R1700G R1300G R3000H R1600G R1300 R2900G R2900 R1300G II

TRACTEUR SUR PNEUS

627E 631E 623E 637E 621E 834B

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 9S 7SU 11U 7A 7S 7U 11SU 8SU 7S LGP 8A

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée