Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCabinesAutres composants de cabine3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions
AccueilCabinesAutres composants de cabine3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions
3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions

Poignée du compartiment de détente à deux positions en métal Cat®

Marque: Cat

Images du produit
3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions
3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions
3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions
3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions
3V-7689: Poignée du compartiment de détente à deux positions

Poignée du compartiment de détente à deux positions en métal Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3V-7689

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Longueur (mm): 73,6
Largeur (mm): 36,4
Longueur (in): 2,898
Largeur (in): 1,433
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3V-7689

TOMBEREAU DE CHANTIER

772 777G 770 777 773

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT18B IT28 IT28B IT18

TRACTEUR DÉBARDEUR SUR PNEUS

535D 535C 535B 525 515 545D 545C 545 555D 525D 525C 525B

CHARGEUSE SUR PNEUS

966F II 960F 950B/950E 950B 950E 950F 990H 990 G926 916 936E 936F G916 926 980C 980F 992G 992K 936 926E 966D 966F 966E 990 II G936 994F 970F 980F II 950F II

TREUIL

59N 59L 58L 57H 59 58 56H

COMPACTEUR À DÉCHÊTS

826C 816B

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

771D 772G 777E 770G 773E

TRACTEUR À CHAÎNES

D6H XL D6H XR D7H D8R D8L D8N D6H II D9R D9N D10N D10R D11N D5M D5N D6M D6N D6H

RIPPER

7 6 9 8 11 10

COMPACTEUR DE SOL

825C 815B

TRACTEUR POSE-CANALISATIONS

561N 561M

TRACTEUR SUR PNEUS

844 814B 824C 854G 854K 844H

BULLDOZER

10SU 7SU 6A 6S 11U 7S 6SU 10U 11SU 7S LGP 8A 8S 8U 9U 9SU 8SU

TOMBEREAU

797 772G OEM 770G 777G 772G 773E 772 770 770G OEM 769D 797B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée