AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielRondelles et entretoises3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm
3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm

Entretoise en acier Cat® de diamètre extérieur 28,50 mm utilisée pour augmenter la longueur d'étirement d'une attache

Marque: Cat

Images du produit
3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm
3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm
3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm
3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm
3V-7729: Entretoise de diamètre interne minimum 20,40 mm

Entretoise en acier Cat® de diamètre extérieur 28,50 mm utilisée pour augmenter la longueur d'étirement d'une attache

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 3V-7729

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Acier
Forme à évidement central: Non fileté
Diamètre intérieur (in): 0,8
Diamètre intérieur (mm): 20,0
Longueur (in): 0,61
Épaisseur (mm): 15,0
Longueur (mm): 15,0
Matière: Acier
Diamètre extérieur (in): 1,12
Épaisseur (in): 0,59
Diamètre extérieur (mm): 29,0
Type: Fente trou central
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3V-7729

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT38F

TOMBEREAU SOUTERRAIN

AD60 AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD22 AE40

CHARGEUSE SUR PNEUS

966F II 980G II 938G 938F 966D 936F 966F 966E 960F 980C 980F 970F 980H 980G 980F II 950F II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée