2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    2.1 m3 (2.7 yd3), Pin On, Bolt-On Cutting Edge

    Numéro de pièce : 417-4921
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Capacité (Cbm): 2,1
    • Capacité (cyd): 2,7
    • Circuit hydraulique de la machine: CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., PAS DE CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX.
    • Hauteur (in): 51,7
    • Hauteur (mm): 1 313,8
    • Interface machine: À CLAVETER
    • Largeur (mm): 2 549
    • Longueur (in): 51,7
    • Longueur (mm): 1 312
    • Modèle compatible: 924K, 930K, 926M, 930M, 938M
    • Poids (kg): 982
    • Poids (lb): 2164,9
    • Type de machine: Petite chargeuse sur pneus
    • Épaisseur de la lame de base (in): 1
    • Épaisseur de la lame de base (mm): 25
    • Épaisseur de lame de coupe (in): 1
    • Épaisseur de lame de coupe (mm): 25
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.