Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilFlexibles et tubesCapuchons et bouchonsBouchons418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12
AccueilFlexibles et tubesCapuchons et bouchonsBouchons418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12
418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12

Bouchon à entraînement hexagonal

Marque: Cat

Images du produit
418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12
418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12
418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12
418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12
418-6791: Bouchon hexagonal à filetage 1 15/16-12

Bouchon à entraînement hexagonal

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 418-6791
Type de connecteur: Non spécifié
Type de tête: Bride hexagonale
Désignation des matériaux: Acier
Type d'entraînement: Hex. externe
Taille de la vis hexagonale (in): 0,94
Longueur (in): 0,95
Taille de filet (in - TPI) (in): 1-15/16-12
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 418-6791

TOMBEREAU

797F 797B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée