AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin451-7219: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
451-7219: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
451-7219: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
451-7219: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
451-7219: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

1U-1770: Bague d'appui de 256,40 mm de diamètre interne
1U-1770: Bague d'appui de 256,40 mm de diamètre interneQuantité: 2
320-6169: Joint torique de diamètre intérieur de 253,36 mm
320-6169: Joint torique de diamètre intérieur de 253,36 mmQuantité: 2
6J-7693: Joint torique de 228,19 mm de diamètre intérieur
6J-7693: Joint torique de 228,19 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8C-3846: Bague en plastique de 229 mm de diamètre interne
8C-3846: Bague en plastique de 229 mm de diamètre interneQuantité: 1
433-5814: Joint en demi-lune de 227,3 mm de diamètre intérieur
433-5814: Joint en demi-lune de 227,3 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-1128: Anneau en plastique de 229 mm de diamètre intérieur
8T-1128: Anneau en plastique de 229 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
8T-6637: Bague plastique de 273,10 mm de diamètre extérieur
8T-6637: Bague plastique de 273,10 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
9X-7354: Joint à lèvre en caoutchouc diamètre de tige 228,60 mm
9X-7354: Joint à lèvre en caoutchouc diamètre de tige 228,60 mmQuantité: 1
1M-0556: Joint torique de 69,22 mm de diamètre intérieur
1M-0556: Joint torique de 69,22 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 451-7219

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 451-7219

TOMBEREAU DE CHANTIER

777 777B 777D 777F 776D 776B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert