Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°
AccueilFlexibles et tubesAdaptateurs, coupleurs et raccordsAdaptateurs et composants472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°
472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°

Coupleur coudé à bride 180° Cat® pour tuyau de 19,05 mm de diamètre intérieur

Marque: Cat

Images du produit
472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°
472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°
472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°
472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°
472-1422: Accouplement de coude à bride à 180°

Coupleur coudé à bride 180° Cat® pour tuyau de 19,05 mm de diamètre intérieur

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 472-1422

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de connecteur: Bride
Connecteur: Permanent
Facteur de découpe (in): 1,02
Matière: ACIER
Revêtement: Galvanisé
Facteur de découpe (mm): 25,8
Décalage en bout (in): 6,89
Décalage en bout (mm): 175,0
Forme: 180°
Poids (kg): 0,76
Poids (lb): 1,67
Longueur (mm): 84,0
Longueur (in): 3,31
Taille de flexible recommandée (mm): 19,05
Taille de flexible recommandée (in): 0,75
Compatibilité: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Description: Raccord permanent 12XN
Applications: Raccord permanent à utiliser avec un tuyau hydraulique. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur local CAT
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 472-1422

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée